Mostra 8 prodotto(i)

180X5224

Filter housing 10''

Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Portata [m³/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Attacco ingresso: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Flusso [gpm] [Max]: 44.900, Flusso [l/min.] [Max]: 170.00, Portata [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Attacco ingresso: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Flusso [gpm] [Max]: 15.600, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Portata [m³/h] [Max]: 3.60, null: ¾” BSP, Attacco ingresso: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Flusso [gpm] [Max]: 4.000, Flusso [l/min.] [Max]: 15.00, Portata [m³/h] [Max]: 0.90, null: ½” BSP, Attacco ingresso: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Flusso [gpm] [Max]: 264.000, Flusso [l/min.] [Max]: 1000.00, Portata [m³/h] [Max]: 60.00, Attacco ingresso: Vic. 3" Scanalatura incisa, 1384 mm

Visualizza: