Mostra 7 prodotto(i)
APM 0.8
Flusso [l/min.] [Max]: 15.30, Portata [m³/h] [Max]: 0.90, Flusso [gpm] [Max]: 4.000, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 5, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 3
APM 1.0
Flusso [l/min.] [Max]: 18.60, Portata [m³/h] [Max]: 1.10, Flusso [gpm] [Max]: 4.900, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 6, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 4
APM 1.2
Flusso [l/min.] [Max]: 22.90, Portata [m³/h] [Max]: 1.30, Flusso [gpm] [Max]: 6.100, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 7, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 5
APM 1,8
Flusso [l/min.] [Max]: 33.90, Portata [m³/h] [Max]: 2.00, Flusso [gpm] [Max]: 9.000, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 11, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 8
APM 2,0
Flusso [l/min.] [Max]: 36.40, Portata [m³/h] [Max]: 2.10, Flusso [gpm] [Max]: 9.600, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 12, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 9
APM 2,5
Flusso [l/min.] [Max]: 44.80, Portata [m³/h] [Max]: 2.60, Flusso [gpm] [Max]: 11.800, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 15, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 11
APM 2,9
Flusso [l/min.] [Max]: 47.20, Portata [m³/h] [Max]: 2.80, Flusso [gpm] [Max]: 12.500, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 18, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 13