APM 1.2

180F1002

Flusso [l/min.] [Max]: 22.90, Portata [m³/h] [Max]: 1.30, Flusso [gpm] [Max]: 6.100, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 7, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 5

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.6 Kg
Peso netto 5 Kg
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162670231

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
Cilindrata [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 0.38 in³/rev
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max] 5 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max] 7 N-m
Description APM 1.2 (6.3 CCM)
Descrizione prodotto APM
Dimensione attacco di uscita [in] 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Direzione CCW
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 6.1 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 22.9 l/min
Gruppo prodotti Energy Recovery Device
Identificazione modello APM 1.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 74 dBA
Materiale corpo Duplex
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,7
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x140
Portata [m³/h] [Max] 1.3 m³/h
Potenza stimata [HP] 3.5
Potenza stimata [kW] 2.6 kW
Pressione di mandata [barg] [Max] 80 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 10 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 1160 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 145 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 5 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 1 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 72 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 8 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo APM 0.8-1.2
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 700 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality