ISAVE 40

180F7004

Orientamento montaggio: Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 41, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 181, Potenza stimata [HP]: 20.0, Potenza stimata [kW]: 15.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 330 Kg
Peso netto 295 Kg
Volume 730.36 Liter
EAN 5715162675540

 

Attacco di uscita standard HP Victaulic
Attacco ingresso standard HP Victaulic
Attacco standard ingresso LP Victaulic
China RoHS compliance Out of scope
Classe di isolamento del motore B
Classe di protezione IP IP55
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max] 75 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max] 102 N-m
Coppia iniziale [Nm] [Max] 150 N-m
Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max] 110 lbf∙ft
Coppia motore a velocità min. [Nm] 129 N-m
Coppia motore a velocità min. [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Coppia motore a velocità nom. [Nm] 146 N-m
Coppia motore a velocità nom. [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Corrente motore [A] 30 A
Description iSave with IEC motor
Descrizione prodotto iSave
Dimensione attacco di uscita HP [in] 3 in
Dimensione attacco di uscita LP [in] 3 in
Dimensione attacco ingresso HP [in] 3 in
Dimensione attacco ingresso LP [in] 3 in
Dimensione del telaio motore 180L
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Min] 92 gal/min
Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max] 295 gal/min
Flusso in uscita HP [gpm] [Max] 181 gal/min
Flusso in uscita HP [m³/h] [Max] 41 m³/h
Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max] 0.8 m³/h
Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max] 3.5 gal/min
Gruppo prodotti Energy Recovery Device
Identificazione modello ISAVE 40
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingresso/uscita LP a portata max. [barg] 1 barg
Ingresso/uscita LP a portata max. [psig] 18 psig
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 84 dBA
Materiale di tenuta NBR
Orientamento montaggio Orizzontale
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata LP [barg] 10 barg
Picco pressione di mandata LP [psig] 145 psig
Poli del motore 6
Portata [m³/h] [Min] 21 m³/h
Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max] 67 m³/h
Potenza stimata [HP] 20
Potenza stimata [kW] 15 kW
Pressione di mandata HP [barg] [Max] 83 barg
Pressione di mandata HP [barg] [Min] 20 barg
Pressione di mandata HP [psig] [Max] 1200 psig
Pressione di mandata HP [psig] [Min] 290 psig
Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min] 3 barg
Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min] 44 psig
Pressione di uscita HP [barg] [Max] 83 barg
Pressione di uscita LP [barg] [Min] 1 barg
Pressione di uscita LP [psig] [Min] 15 psig
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max] 5 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max] 72 psig
Pressione in uscita HP [psig] [Max] 1200 psig
Pressione ingresso LP [barg] [Max] 5 barg
Pressione ingresso LP [psig] [Min] 72 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Standard motore IEC
Telaio base Inox
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura ambiente motore [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente motore [°F] [Max] 104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 104 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 40 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tensione motore 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Tipo iSave 40
Tipo di materiale Duplex
Super duplex
Tipo rubinetto scarico BSPP
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 1200 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 600 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality