Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
La Guida Utente del Danfoss Product Store può essere scaricata qui.
È stata avviata una procedura di disconnessione per garantire la sicurezza dell'account.La sessione terminerà fra
È stata effettuata la disconnessione per inattività negli ultimi 120 minuti.
You are at the {0} store.
Mostra 15 prodotto(i)
Pump connection
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Lunghezza [mm]: 45, 48.30 mm
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 6, Lunghezza [mm]: 60
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Lunghezza [mm]: 115, 73.10 mm
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Lunghezza [mm]: 163, 89.00 mm
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Lunghezza [mm]: 38
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 10, Lunghezza [mm]: 60, 60.30 mm
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 10, Lunghezza [mm]: 116, 89.00 mm
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Lunghezza [mm]: 103, 60.30 mm
Pressione di esercizio [barg] [Max]: 10, Lunghezza [mm]: 89, 60.30 mm
Visualizza: