Cancella la lista
Elimina i prodotti
Rinomina la lista
Crea una nuova lista
Copia i prodotti
Estendi la data di validità
Modifica i commenti
Aggiungi un commento
Stai per eliminare una lista che contiene dei prodotti. Una volta cancellata, non potrà essere ripristinata.
Stai per eliminare gli articoli da una lista prodotti. Una volta cancellati, non potranno essere ripristinati.
La validità della lista è stata estesa per 90 giorni
Valve, VCM 86 – 80 bar
- Photos :
- Drawing :



Valve, VCM 86 – 80 bar
180H0056
Flusso stimato [gpm]: 396.0, Flusso stimato [m³/h]: 90.0