Mostra 31 prodotto(i)

Accessory, Nozzle

0.420, Portata [gpm]: 0.100, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

0.920, Portata [gpm]: 0.240, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.250, Portata [gpm]: 0.330, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.550, Portata [gpm]: 0.410, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.750, Portata [gpm]: 0.460, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Visualizza: