Anti drip water mist nozzle
180Z1940
Portata [gpm]: 0.018, null: 0.07, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 70, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Portata [gpm]: 0.018, null: 0.07, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 70, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Peso lordo | 0.013 Kg |
Peso netto | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675717 |
Peso lordo | 0.013 Kg |
Peso netto | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675717 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Descrizione prodotto | Nozzles |
Dimensioni orifizio [in] | 0.008 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 0.2 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flow [gph] | 1.08 gal/h |
Flow [l/h] | 4 L/h |
Flow [l/min] | 0.07 l/min |
Gruppo prodotti | Accessories |
Identificazione modello | Anti drip water mist nozzle |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Portata [gpm] | 0.018 gal/min |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 70 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1000 psig |
Spray angle | 60º |
Tipo | Nozzle |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Descrizione prodotto | Nozzles |
Dimensioni orifizio [in] | 0.008 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 0.2 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flow [gph] | 1.08 gal/h |
Flow [l/h] | 4 L/h |
Flow [l/min] | 0.07 l/min |
Gruppo prodotti | Accessories |
Identificazione modello | Anti drip water mist nozzle |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Portata [gpm] | 0.018 gal/min |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 70 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1000 psig |
Spray angle | 60º |
Tipo | Nozzle |