Accessory, Nozzle
180Z1922
1.750, Portata [gpm]: 0.460, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.750, Portata [gpm]: 0.460, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Peso lordo | 0.01 kg |
Peso netto | 0.01 kg |
Peso lordo | 0.01 kg |
Peso netto | 0.01 kg |
Descrizione | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 27.7 gal/h |
Flow [l/h] | 105 L/h |
Flow [l/min] | 1.75 L/min |
Gruppo prodotti | Accessory |
Identificazione modello | Nozzle |
Nome prodotto | Nozzles |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Portata [gpm] | 0.46 gal/min |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 130 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Tipo | Nozzle |
Descrizione | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 27.7 gal/h |
Flow [l/h] | 105 L/h |
Flow [l/min] | 1.75 L/min |
Gruppo prodotti | Accessory |
Identificazione modello | Nozzle |
Nome prodotto | Nozzles |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Portata [gpm] | 0.46 gal/min |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 130 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Tipo | Nozzle |