Accessory, Hose and fitting
180Z0140
49.00 in, 1.25 m, 2.00 in, 50.0 mm, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1200
49.00 in, 1.25 m, 2.00 in, 50.0 mm, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 83, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1200
Peso lordo | 5.98 kg |
Peso netto | 5.2 kg |
Peso lordo | 5.98 kg |
Peso netto | 5.2 kg |
Bending radius [in] | 24.8 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 630 mm, max. 180° |
Connessione a tubo | 2.0 in Vic. |
Descrizione | 2" x 49" HP HOSE W/ 2" VIC END FITTINGS |
Gruppo prodotti | Accessory |
Hose length [in] | 49 in |
Hose length [m] | 1.25 m |
Hose type ISO 1436 | 2SN |
Identificazione modello | Hose and fitting |
Inner diameter [in] | 2 in |
Inner diameter [mm] | 50 mm |
Nome prodotto | Hoses and connectors |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 83 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1200 psig |
Tipo | Hose and connector |
Bending radius [in] | 24.8 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 630 mm, max. 180° |
Connessione a tubo | 2.0 in Vic. |
Descrizione | 2" x 49" HP HOSE W/ 2" VIC END FITTINGS |
Gruppo prodotti | Accessory |
Hose length [in] | 49 in |
Hose length [m] | 1.25 m |
Hose type ISO 1436 | 2SN |
Identificazione modello | Hose and fitting |
Inner diameter [in] | 2 in |
Inner diameter [mm] | 50 mm |
Nome prodotto | Hoses and connectors |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 83 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1200 psig |
Tipo | Hose and connector |