Accessory, Hose and fitting
Accessory, Hose and fitting

180B3208

Lunghezza [mm]: 163, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 80, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1160

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.76 kg
Peso netto 2.6 kg

 

Descrizione Pump connections
Filettatura M60
Gruppo prodotti Accessory
Identificazione modello Hose and fitting
Lunghezza [in] 6.42 in
Lunghezza [mm] 163 mm
Materiale corpo Super Duplex
Nome prodotto Hoses and connectors
Pressione di esercizio [barg] [Max] 80 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1160 psig
Tipo Hose and connector
To be used for APP 30-43
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality