Accessory, Hose and fitting
180B3202
Lunghezza [mm]: 45, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 80, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1160
Lunghezza [mm]: 45, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 80, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1160
Peso lordo | 0.28 kg |
Peso netto | 0.26 kg |
Peso lordo | 0.28 kg |
Peso netto | 0.26 kg |
Descrizione | Pump connections |
Filettatura | M42 |
Gruppo prodotti | Accessory |
Identificazione modello | Hose and fitting |
Lunghezza [in] | 1.77 in |
Lunghezza [mm] | 45 mm |
Materiale corpo | Duplex |
Nome prodotto | Hoses and connectors |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1160 psig |
Tipo | Hose and connector |
To be used for | APP 5.1-10.2 |
Victaulic [in] | 1.5 in |
Victaulic [mm] | 48.3 mm |
Descrizione | Pump connections |
Filettatura | M42 |
Gruppo prodotti | Accessory |
Identificazione modello | Hose and fitting |
Lunghezza [in] | 1.77 in |
Lunghezza [mm] | 45 mm |
Materiale corpo | Duplex |
Nome prodotto | Hoses and connectors |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1160 psig |
Tipo | Hose and connector |
To be used for | APP 5.1-10.2 |
Victaulic [in] | 1.5 in |
Victaulic [mm] | 48.3 mm |