Pre filter
Pre filter

180Z0396

1.02 in, 26.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.50 in, 64 mm, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Portata [m³/h] [Max]: 1.80

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.29 kg
Peso netto 0.28 kg

 

Descrizione Pre-filter type A
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Element inner diameter [in] 1.02 in
Element inner diameter [mm] 26 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.5 in
Element outer diameter [mm] 64 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Flusso [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 30 L/min
Gruppo prodotti Accessory
Identificazione modello Pre filter
Materiale di tenuta None
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Nome prodotto Filters
Portata [m³/h] [Max] 1.8 m³/h
Temperatura operativa [°C] [Max] 50 °C
Temperatura operativa [°F] [Max] 122 °F
Tipo Pre filter

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality