Filter element
Filter element

180Z0285

1.80 in, 46.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 115 mm, Flusso [gpm] [Max]: 44.900, Portata [m³/h] [Max]: 10.20

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.23 kg
Peso netto 1.19 kg

 

Descrizione Filter element type 5
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 44 psig
Effective surface [m2] 2.45 m²
Effective surface [sq.ft.] 26 ft²
Element inner diameter [in] 1.8 in
Element inner diameter [mm] 46 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 115 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta > 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0082
Flusso [gpm] [Max] 44.9 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 170 L/min
Gruppo prodotti Accessory
Identificazione modello Filter element
Materiale di tenuta Buna-N
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Nome prodotto Filters
Portata [m³/h] [Max] 10.2 m³/h
Sealing Inside O-ring
Temperatura operativa [°C] [Max] 50 °C
Temperatura operativa [°F] [Max] 122 °F
Tipo Filter element

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality