Filter element
180Z0281
Portata [m³/h] [Max]: 0.90, Flusso [gpm] [Max]: 4.000, ½” BSP, ½” BSP
Portata [m³/h] [Max]: 0.90, Flusso [gpm] [Max]: 4.000, ½” BSP, ½” BSP
Peso lordo | 0.7 kg |
Peso netto | 0.5 kg |
Peso lordo | 0.7 kg |
Peso netto | 0.5 kg |
Colore | BLUE |
Descrizione | Housing 5” |
Fit to element | 180Z0037 |
Flusso [gpm] [Max] | 4 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 15 L/min |
Gruppo prodotti | Accessory |
Housing diameter [in] | 4.52 in |
Housing diameter [mm] | 115 mm |
Housing length [in] | 7.24 in |
Identificazione modello | Filter element |
Inlet Connection | ½” BSP |
Lunghezza dell'alloggiamento [mm] | 184 mm |
Materiale di tenuta | Buna-N |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Nome prodotto | Filters |
Outlet connection | ½” BSP |
Portata [m³/h] [Max] | 0.9 m³/h |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura operativa [°F] [Max] | 113 °F |
Tipo | Filter housing |
Colore | BLUE |
Descrizione | Housing 5” |
Fit to element | 180Z0037 |
Flusso [gpm] [Max] | 4 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 15 L/min |
Gruppo prodotti | Accessory |
Housing diameter [in] | 4.52 in |
Housing diameter [mm] | 115 mm |
Housing length [in] | 7.24 in |
Identificazione modello | Filter element |
Inlet Connection | ½” BSP |
Lunghezza dell'alloggiamento [mm] | 184 mm |
Materiale di tenuta | Buna-N |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Nome prodotto | Filters |
Outlet connection | ½” BSP |
Portata [m³/h] [Max] | 0.9 m³/h |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura operativa [°F] [Max] | 113 °F |
Tipo | Filter housing |