Filter element
Filter element

180Z0006

1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Flusso [gpm] [Max]: 15.600, Portata [m³/h] [Max]: 3.60

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.48 kg
Peso netto 0.45 kg

 

Descrizione Filter element type 4
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Effective surface [m2] 1.1 m²
Effective surface [sq.ft.] 12 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta > 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0213
Flusso [gpm] [Max] 15.6 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 60 L/min
Gruppo prodotti Accessory
Identificazione modello Filter element
Materiale di tenuta Buna-N
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Nome prodotto Filters
Portata [m³/h] [Max] 3.6 m³/h
Sealing Inside O-ring
Temperatura operativa [°C] [Max] 50 °C
Temperatura operativa [°F] [Max] 122 °F
Tipo Filter element

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality