OP-UPAC015COP04E
114X6003
Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione MT, Refrigerante(i): R744, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione MT, Refrigerante(i): R744, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Peso lordo | 360 Kg |
Peso netto | 340 Kg |
Volume | 1744 Liter |
EAN | 5702424547202 |
Peso lordo | 360 Kg |
Peso netto | 340 Kg |
Volume | 1744 Liter |
EAN | 5702424547202 |
Accumulator volume [L] | 7.2 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 280/339V DC |
Altezza totale [mm] | 1692 mm |
Applicazioni |
HBP LBP MBP |
Approvazione |
CE UKCA |
Approvazione ricevitore |
CE EAC |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Categoria PED | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | VCO015T4E |
Controllo capacità | Convertitore |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 3.65 A |
Description | OP-UPAC015COP04E |
Diametro ventola [mm] | 570 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 572 mm |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 15120 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 6.1 L |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Larghezza [mm] | 764 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 62 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 42 dBA |
Lunghezza [mm] | 1350 mm |
Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Model number | OP-UPAC015COP04E |
Number of receivers | 2 |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di ventilatori | 2 |
Oil separator volume [L] | 0.87 L |
Oil type | Diamond freeze MA68 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 386 W |
Pressione di progettazione Alta [bar] | 140 bar |
Pressione di progettazione Bassa [bar] | 80 bar |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) | R744 |
RLA | 16.5 A |
Tensione 50 Hz [V] | 400 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Tipo | Optyma™ iCO2 P04 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
Tipo di attacco | A brasare |
TS max | 43 °C |
TS min | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione LT Refrigerazione MT |
Versione | P04 |
Volume ricevitore [L] | 7.6 L |
Accumulator volume [L] | 7.2 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 280/339V DC |
Altezza totale [mm] | 1692 mm |
Applicazioni |
HBP LBP MBP |
Approvazione |
CE UKCA |
Approvazione ricevitore |
CE EAC |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Categoria PED | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | VCO015T4E |
Controllo capacità | Convertitore |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 3.65 A |
Description | OP-UPAC015COP04E |
Diametro ventola [mm] | 570 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 572 mm |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 15120 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 6.1 L |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Larghezza [mm] | 764 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 62 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 42 dBA |
Lunghezza [mm] | 1350 mm |
Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Model number | OP-UPAC015COP04E |
Number of receivers | 2 |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di ventilatori | 2 |
Oil separator volume [L] | 0.87 L |
Oil type | Diamond freeze MA68 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 386 W |
Pressione di progettazione Alta [bar] | 140 bar |
Pressione di progettazione Bassa [bar] | 80 bar |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) | R744 |
RLA | 16.5 A |
Tensione 50 Hz [V] | 400 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Tipo | Optyma™ iCO2 P04 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
Tipo di attacco | A brasare |
TS max | 43 °C |
TS min | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione LT Refrigerazione MT |
Versione | P04 |
Volume ricevitore [L] | 7.6 L |