MCD201018T4CV1

175G5178

MCD201018T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
18 kW 42A:4-6: 354
Three phase 200-440 VAC
Voltaggio di controllo: 24 VAC/VDC
(A) A-Frame

Codice modello: MCD201018T4CV1
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.7 Kilogram
Peso netto 2.2 Kilogram
Volume 12.896 Liter
EAN 5702427098183

 

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 018 18 kW 42A:4-6: 354
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 4 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV1 24 VAC/VDC
Dimensione frame A (A) A-Frame
Codice tipo Parte 1 MCD201018T4CV1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201018T4CV1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01 ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality