Mostra 23 prodotto(i)
Pressostato, KPS35
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differenziale [bar]: 0.40 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 12.0
Pressostato, KPS37
Campo di regolazione [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differenziale [bar]: 0.85 - 2.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Pressostato, KPS39
Campo di regolazione [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Differenziale [bar]: 2.00 - 6.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.0
Pressostato, KPS33
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenziale [bar]: 0.20, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10.0
Pressostato, KPS33
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenziale [bar]: 0.20, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10.0
Pressostato, KPS35
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differenziale [bar]: 0.40 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 12.0
Pressostato, KPS37
Campo di regolazione [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differenziale [bar]: 0.85 - 2.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Pressostato, KPS39
Campo di regolazione [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Differenziale [bar]: 2.00 - 6.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.0
Pressostato, KPS35
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differenziale [bar]: 0.40, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 12.0
Pressostato, KPS31
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Differenziale [bar]: 0.10, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6.0