Mostra 7 prodotto(i)

060-315066

Pressostato, CAS133

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenziale [bar]: 0.10, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10.0

060-315166

Pressostato, CAS136

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 10.00, Differenziale [bar]: 0.20, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0

060-315266

Pressostato, CAS137

Campo di regolazione [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differenziale [bar]: 0.30, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 27.0

060-315366

Pressostato, CAS139

Campo di regolazione [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Differenziale [bar]: 0.60, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 53.0

060-316066

Pressostato, CAS143

Campo di regolazione [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenziale [bar]: 0.20 - 0.60, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120.0

060-316166

Pressostato, CAS145

Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Differenziale [bar]: 0.80 - 2.40, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120.0

060-316266

Pressostato, CAS147

Campo di regolazione [bar] Pe: 6.00 - 60.00, Differenziale [bar]: 1.00 - 3.00, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120.0

Visualizza: