Essiccatore filtro, struttura a guscio, DCR

023U0999

Materiale attacco: Acciaio

Dettagli prodotto

Peso lordo 22.96 Kilogram
Peso netto 19.62 Kilogram
Volume 65.221 Liter
EAN 5715162791554

 

Accessori prodotto Accessori DCR
Approvazione CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -67 °F
Cap. liq. [Kw] 524
Cap. liq. [TR] 149,00
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Componenti incluse 1 Flat gasket
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Coperchio Connettore
Dim. cartuccia 96 cu.in.
Dimensione porta (nominale) [in] 1/4 in
Dimensioni attacco DN 40
Elenco sostanze candidate REACH No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DCR 09613Bd
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -55 °C
Ispezionabile Parti di ricambio DCR
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 90 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 1305 psig
Nome file approvazione UL UL-US-2417625-0
Nome parti singole DCR
Nome prodotto Essiccatore filtro, struttura a guscio
Numero di cartucce 2
Port connection type NPT
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R744
Refrigeranti certificati UL R744
Staffa No
Standard di collegamento ANSI B 36.10 SCH 80
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo di attacco A saldare di testa
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Volume fascio tubiero [foz US] 135 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 4 L
Volume netto [foz US] 98 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 2.9 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality