Configura prodotto

VLT® Decentral Servo Drive 510

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(DSD) DSD VLT® Decentral Servo Drive
(510) ISD 510
(A) Avanzato
(C08A0) (08A0) 8.0 A RMS rated current
(D6) 600 V Tensione bus CC
(E67) IP67
(T) Safe Torque Off
(F2) Frame Size 2
(S2) Versione lato mot. Dual plug
(XX) riservato
(XXX) riservato
(XXX) riservato
(SX) Standard
(GLBL) Global (Standard)
(DSD510AC08A0D6E67________) DSD510AC08A0D6E67________
(TF2S2XXXXXXXXSX) TF2S2XXXXXXXXSX
(DSD510AC08A0D6E67________) DSD510AC08A0D6E67________
(TF2S2XXXXXXXXSX) TF2S2XXXXXXXXSX
(C503) (C503) Fabbrica Merano
(2.850) 2,85
(3.150) 3,15