Mostra 137 prodotto(i)
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 17 bar
Impostazione pressione [bar]: 17, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 18 bar
Impostazione pressione [bar]: 18, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 25 bar
Impostazione pressione [bar]: 25, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 35 bar
Impostazione pressione [bar]: 35, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 40 bar
Impostazione pressione [bar]: 40, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 14 bar
Impostazione pressione [bar]: 14, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 19 bar
Impostazione pressione [bar]: 19, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 22 bar
Impostazione pressione [bar]: 22, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 23 bar
Impostazione pressione [bar]: 23, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 30 bar
Impostazione pressione [bar]: 30, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1