VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Mostra 8 prodotto(i)

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 A di correzione,
(E54) IP54 / Type 12,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 A di correzione,
(E21) IP21 / Type 1,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 A di correzione,
(E54) IP54 / Type 12,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 A di correzione,
(E21) IP21 / Type 1,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A di correzione,
(E54) IP54 / Type 12,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(D14) Frame tipo D10
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Visualizza: