AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3296

AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 A di correzione,
(E21) IP21 / Type 1,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 530 kg
Peso netto 480 kg
Volume 0 l
EAN 5710107051151

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adattamento A X (X) Ingresso cavi standard
Adattamento B X (X) No adaptation
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Current Rating A310 (A310) 310 A di correzione
Dimensione frame E1 (E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Famiglia Prodotti AAF (AAF) Filtri attivi avanzati
Fase T (T) Trifase
Filtro RFI H4 (H4) RFI classe A1
Freno - Stop di Sicurezza X (X) No freno
Grado di protezione E21 (E21) IP21 / Type 1
Modelcode01 AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Opzioni A AX (AX) Nessuna opzione tipo A
Opzioni Alimentazione 3 (3) Sez. di linea + fusibili
Opzioni B BX (BX) Nessuna opzione tipo B
Opzioni C1 X (X) No C1 option
Opzioni D DX (DX) Nessuna Opzione tipo D
Opzioni MCO CF (CF) Active Filter Guard
Opzioni software XX (XX) No software option
Pannello di Contr.Locale (LCP) G (G) Display grafico
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 575
Peso lordo materiale 530
Peso netto [kg] 453
Peso netto materiale 480
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Rivestimento PCB C (C) Rivest.PCB per amb.aggr.
Serie VLT 006 (006) 2nd generation filter
Software SXXX (SXXX) Versione aggiornata std
Software Pacchetto lingua X (X) Pacchetto lingua standard
Tensione di alimentazione 4 (4) 380-480 VAC
Typecode Part 1 AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Typecode Part 2 BXCFXXXDX

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality