OGDSK214K131402L09RXTB1P2A9010H1B180XXXX
OGDSK214K131402L09RXTB1P2A9010H1B180XXXX

131Z6247

Questo prodotto è fuori produzione.

OGDSK214K131402L09RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, 1.5 - 3.0 KW,
14.13, 40 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horizontal, connector dow, 180V DC,
Terminal Box

Codice modello: OGDSK214K131402L09RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 30.5 kg
Peso netto 29.5 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710107359417

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Famiglia Prodotti OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant S Standard
Gear Type K Bevel Gear
Dimensioni 2 400 Nm
Gear Ratio 14K13 14.13
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Output Shaft Size 40 40 mm
Output Shaft Material 2 Stainless steel
Dimensione motore L09 1.5 - 3.0 KW
Motor Connection TB Terminal Box
Connector Position 1 Top
Installation Position P2 Horizontal, connector dow
Rivestimento A Asettico
RAL Color Code 9010 Standard white
Lubricants H1 Olio lubr.x Ind.Aliment.
Freno B180 180V DC
CSA / UL X Without CSA/UL
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 OGDSK214K131402L09RXTB1P2
Modelcode02 A9010H1B180XXXX
Peso lordo 30.5
Peso lordo materiale 30.5
Peso netto [kg] 29.5
Peso netto materiale 29.5
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C X Reserved C
Reserved XX RX Without Resolver
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 OGDSK214K131402L09RXTB1P2
Typecode Part 2 A9010H1B180XXXX
Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality