178G5193
Utilizzare in combinazione con VLT®OneGearDrive solo con rapporto i = 31,13.
Rapporto i = 3,11
Classe IP 54
Mmax = da 0 a 1,000 Nm
nmax = da 0 a31 giri/min.
peso = 44 kg
Utilizzare in combinazione con VLT®OneGearDrive solo con rapporto i = 31,13.
Rapporto i = 3,11
Classe IP 54
Mmax = da 0 a 1,000 Nm
nmax = da 0 a31 giri/min.
peso = 44 kg
Peso lordo | 59.85 kg |
Peso netto | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Peso lordo | 59.85 kg |
Peso netto | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Dimensioni | (2) 400 Nm |
Gear Type | (K) Bevel Gear |
Output Shaft Size | (40) 40 mm |
Dimensioni | (2) 400 Nm |
Gear Type | (K) Bevel Gear |
Output Shaft Size | (40) 40 mm |