MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

136X1458

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM512
MSD510_DRIVE_VARIANT_DA, (F1) Frame taglia 1 50 mm
(005A) 5 A RMS corrente nom.
600 V Tensione bus CC, MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20
Resolver
MSD510_BUS_SYSTEM_EC, Standard
Safe Torque Off

Codice modello: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.9 kg
Volume 24.168 l
EAN 5714853096206

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Product Variant SDM512 MSD 510 Servo Drive Module 512
Drive Variant DA Double Axis Servo Drive
Frame Size F1 (F1) Frame taglia 1 50 mm
Current Rating C005A (005A) 5 A RMS corrente nom.
DC Voltage D6 600 V Tensione bus CC
Drive Enclosure E20 IP20
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Safety XXX reserved
Safety XX reserved
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX
Codice tipo Parte 2 ECSXXTXXXXX
Codicemodello01 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX
Codicemodello02 ECSXXTXXXXX
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Peso lordo calcolato [kg] 4.4
Peso netto calcolato [kg] 3.9
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality