VACON® NXP Grid Converter

Mostra 5 prodotto(i)

132X9799

7DI-001252-000093530

NXI00125-A2T0CSV-A1A20000CI+MASG+ARFIFF03
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 12 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglese
Frame 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXI00125-A2T0CSV-A1A20000CI+MASG+ARFIFF03

132X9804

7DI-001252-000093537

NXI00125-A2T0CSV-A1A20000E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 12 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXI00125-A2T0CSV-A1A20000E9+MASG+ARFIFF03

137G5542

7DA-038550-000100202

NXA03855-A0T02SG-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 385 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXA03855-A0T02SG-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03+DLIT

137H8367

7DA-026150-000115007

NXA02615-A0T02SG-A8AFD7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 261 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 09 INU
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXA02615-A0T02SG-A8AFD7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAIN

137L6912

7DI-030050-000125034

NXI03005-A0T0ISG-A1AFD7B1E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 300 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: B1 Scheda su slot D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 09 INU
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXI03005-A0T0ISG-A1AFD7B1E9+MASG+ARFIFF03

Visualizza: