VACON® NXP DC/DC Converter

Mostra 8 prodotto(i)

7DI-020550-000034662

NXI02055-A0T0ISF-A1A2000000+DCD2+ADFIF101+DLIT
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 205 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 09 INU
Other options according to Model code

Codice modello: NXI02055-A0T0ISF-A1A2000000+DCD2+ADFIF101+DLIT
7DI-020550-000084550

NXI02055-A0T0ISG-A80000B5E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 205 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: Senza opzioni
C Slot: Senza opzioni
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 09 INU
Other options according to Model code

Codice modello: NXI02055-A0T0ISG-A80000B5E9+DCD3+ADFIF101
7DI-002252-000084677

NXI00225-A2T0CSV-A1A2000000+DCD3+ADFIF101+DLIT
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 22 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 06
Other options according to Model code

Codice modello: NXI00225-A2T0CSV-A1A2000000+DCD3+ADFIF101+DLIT
7DI-003852-000084681

NXI00385-A2T0CSV-A1A20000EA+DCD3+ADFIF101+DLIT
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 38 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Italiano
Frame 06
Other options according to Model code

Codice modello: NXI00385-A2T0CSV-A1A20000EA+DCD3+ADFIF101+DLIT
7DI-016850-000006301

NXI01685-A0T0ISF-A1A2000000+DCD3+ADFIF101+DLIT
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 168 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 09 INU
Other options according to Model code

Codice modello: NXI01685-A0T0ISF-A1A2000000+DCD3+ADFIF101+DLIT

Visualizza: