7DI-001652-000011410

136X1745

Questo prodotto è fuori produzione.

NXI00165-A2T0CSS-A1A2000000+DCD2+ADFIF101
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 16 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXI00165-A2T0CSS-A1A2000000+DCD2+ADFIF101

Dettagli prodotto

Peso lordo 19.5 kg
Peso netto 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853098989

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXI Unità inverter NXI
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0016 16 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 2 IP21/NEMA1
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica C INU con circuito carica integr
Modifiche della scheda S- Collegamento diretto/standard
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software +DCD2 ConvertitoreCC/CC,UscU,max<75
Applicazione +ADFIF101 Sw appl ADFIF101 NXP, NXI
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FR06 Frame 06
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DI-001652
Codice tipo Parte 2 -000011410
Salestext FR0600165-2T
Codicemodello01 NXI00165-A2T0CSS-
Codicemodello02 A1A2000000
Codicemodello03 +DCD2
Codicemodello04 +ADFIF101
Peso netto calcolato [kg] 16
Peso lordo calcolato [kg] 17
Sovr. basso potenza motore[kW] 7.5
Sovr. alto potenza motore[kW] 5.5
Dimensioni LxAxP [mm] 195X557X237
Corrente continua (NO) [A] 16
Corrente continua (HO) [A] 12
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DI-001652-117WBR
Codice magazzino 7DI-001652
verificare se completo OK
Peso netto [kg] 18.5
Help Counter 1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality