Mostra 35 prodotto(i)
7DA-046050-000046001
NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 460 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 10 INU
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DA-032560-000048807
NXA03256-A0T02SF-A1A2D700EC+GRID+ARFIF106+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 325 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Italiano
Frame 10 INU
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DA-046050-000049183
NXA04605-A0T02SF-A1A2D700EC+GRID+ARFIF106+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 460 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Italiano
Frame 10 INU
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DA-026150-000056766
NXA02615-A0T02SG-A1A2B500E5+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 261 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Manual: Italiano
Frame 09 INU
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DA-046050-000063617
NXA04605-A0T02SF-A1A2B500EA+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 460 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Italiano
Frame 10 INU
Altre opzioni secondo stringa configurata