7DA-046050-000046001

132H8458

NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+DLIT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 460 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 10 INU
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 101 kg
Peso netto 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853375899

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXA Unità Active Front-End
Conv. frequenza personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0460 460 Amp
Tastierino di comando A Display alfanumerico
Grado di protezione 0 IP00
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica 2 Modulo AFE senza LCL
Modifiche della scheda G- Collegam. fibra/resina PCB
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzione A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzione B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzione C 00 Senza opzioni
Slot opzione D 00 Senza opzioni
Slot opzione E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua document. +DLIT Italiano
Firmware +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Set di parametri NONE nessuno
Parametri motore predefiniti +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Tipo frame FI10 Frame 10 INU
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DA-046050
Codice tipo Parte 2 -000046001
Salestext FI1004605-0T
Codicemodello01 NXA04605-A0T02SG-
Codicemodello02 A1A2000000
Codicemodello05 +DLIT
Peso netto calcolato [kg] 97
Peso lordo calcolato [kg] 98
Potenza mot Low Overload [kW] 309
Potenza mot High Overload [kW] -
Dimensione WxHxD [mm] 239X1030X552
Corrente continua (NO) [A] 460
Corrente continua (HO) [A] 385
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DA-046050
controllare se completo OK
Peso lordo materiale 101
Peso netto materiale 100
Help Counter 1
Impianto da Orderline D801
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality