7DI-020550-000034662

132H4503

Questo prodotto è fuori produzione.

NXI02055-A0T0ISF-A1A2000000+DCD2+ADFIF101+DLIT
Vacon Unità inverter NXI
380–500 V CA, 205 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXI02055-A0T0ISF-A1A2000000+DCD2+ADFIF101+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 68 kg
Peso netto 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853335268

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXI Unità inverter NXI
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0205 205 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica I INU, senza circuito di carica
Modifiche della scheda F- Collegamento fibra/standard
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLIT Italiano
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software +DCD2 ConvertitoreCC/CC,UscU,max<75
Applicazione +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FI09 Frame 09 INU
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DI-020550
Codice tipo Parte 2 -000034662
Salestext FI0902055-0T
Codicemodello01 NXI02055-A0T0ISF-
Codicemodello02 A1A2000000
Codicemodello03 +DCD2
Codicemodello04 +ADFIF101
Codicemodello05 +DLIT
Peso netto calcolato [kg] 67
Peso lordo calcolato [kg] 68
Sovr. basso potenza motore[kW] 110
Sovr. alto potenza motore[kW] 90
Dimensioni LxAxP [mm] 239X1030X372
Corrente continua (NO) [A] 205
Corrente continua (HO) [A] 170
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice magazzino 7DI-020550
verificare se completo OK
Help Counter 1
Impianto da Orderline D801
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality