7DA-026150-000064866

132L8454

Questo prodotto è fuori produzione.

NXA02615-A0T02SF-A1A2B500EA
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 261 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Inglese
Frame 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXA02615-A0T02SF-A1A2B500EA

Dettagli prodotto

Peso lordo 68 kg
Peso netto 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853901708

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXA Unità Active Front-End
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0261 261 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica 2 Modulo AFE senza LCL
Modifiche della scheda F- Collegamento fibra/standard
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C B5 (B5)3RO(NO)
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FI09 Frame 09 INU
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DA-026150
Codice tipo Parte 2 -000064866
Salestext FI0902615-0T
Codicemodello01 NXA02615-A0T02SF-
Codicemodello02 A1A2B500EA
Peso netto calcolato [kg] 67
Peso lordo calcolato [kg] 68
Sovr. basso potenza motore[kW] 175
Sovr. alto potenza motore[kW] -
Dimensioni LxAxP [mm] 239X1030X372
Corrente continua (NO) [A] 261
Corrente continua (HO) [A] 205
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice magazzino 7DA-026150
verificare se completo OK
Help Counter 1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality