VACON® NXP Liquid Cooled

Mostra 42 prodotto(i)

7DP-020550-000021918

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 205 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: (BE)Encoder SSI ed Endat
D Slot: BH Scheda su slot D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 05 raffr. a liquido
Other options according to Model code

Codice modello: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
7DP-038550-000021913

NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN

NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 385 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: Senza opzioni
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 61 raffr. a liquido
Other options according to Model code

Codice modello: NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN
7DP-026160-000041378

NXP02616-A0T0IWG-A1AF0000E9
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 261 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 61 raffr. a liquido
Other options according to Model code

Codice modello: NXP02616-A0T0IWG-A1AF0000E9
7DP-075060-000041379

NXP07506-A0T0IWG-A1AF0000E9
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 750 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 63 raffr. a liquido
Other options according to Model code

Codice modello: NXP07506-A0T0IWG-A1AF0000E9
7DP-006150-000056440

NXP00615-A0N1NWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 61 Amp,IP00
Display alfanumerico
senza protezione EMC
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 03 raffr. a liquido
Other options according to Model code

Codice modello: NXP00615-A0N1NWG-A1A2000000

Visualizza: