Mostra 32 prodotto(i)
NXA01685-A0T02WG-A8AFD700E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
NXA01685-A0T02WG-A8AFD700E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 168 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 05 raffr. a liquido
Other options according to Model code
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 205 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: (BE)Encoder SSI ed Endat
D Slot: BH Scheda su slot D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 05 raffr. a liquido
Other options according to Model code
NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN
NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 385 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: Senza opzioni
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 61 raffr. a liquido
Other options according to Model code
NXA01685-A0T02WG-A8AFD7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
NXA01685-A0T02WG-A8AFD7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 168 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 05 raffr. a liquido
Other options according to Model code
NXP02616-A0T0IWG-A1AF0000E9
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 261 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 61 raffr. a liquido
Other options according to Model code