iC7 dU/dt Filter series

Mostra 28 prodotto(i)

137L0739

OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4

Filtro dU/dt for Moduli di sistema
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
aria forzata
380–690 V CA, 590 A
Int. term. e protezione AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro dU/dt raffr. aria IM10
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4

137L0800

OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4

Filtro dU/dt for Moduli di sistema
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
aria forzata
380-500 V CA, 880 A
Int. term. e protezione AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro dU/dt raffr. aria IM11
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4

137L2535

OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4+ANN1+AONH

Filtro dU/dt for Moduli di sistema
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
raffreddato a liquido
525-690 V CA, 820 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro du/dt per liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4+ANN1+AONH

137L3634

OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4+TASE

Filtro dU/dt for Moduli di sistema
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
aria forzata
380-500 V CA, 880 A
Int. term. e protezione AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro dU/dt raffr. aria IM11
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4+TASE

137L3635

OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4+TASE

Filtro dU/dt for Moduli di sistema
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
aria forzata
380–690 V CA, 590 A
Int. term. e protezione AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro dU/dt raffr. aria IM10
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4+TASE

137L3636

OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AO20

Filtro dU/dt e modo comune for Moduli di sistema
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
raffreddato a liquido
525-690 V CA, 416 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro Du/dt e CM per IM10L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AO20

137L3637

OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AO20+TASE

Filtro dU/dt e modo comune for Moduli di sistema
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
raffreddato a liquido
525-690 V CA, 416 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro Du/dt e CM per IM10L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AO20+TASE

137L3638

OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AONH

Filtro dU/dt e modo comune for Moduli di sistema
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
raffreddato a liquido
525-690 V CA, 416 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro Du/dt e CM per IM10L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AONH

137L3639

OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AONH+TASE

Filtro dU/dt e modo comune for Moduli di sistema
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
raffreddato a liquido
525-690 V CA, 416 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro Du/dt e CM per IM10L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AONH+TASE

137L3640

OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANN1+AO20

Filtro dU/dt e modo comune for Moduli di sistema
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
raffreddato a liquido
525-690 V CA, 416 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro Du/dt e CM per IM10L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANN1+AO20

Visualizza: