iC7 Sine-wave Filter for System Modules

Mostra 8 prodotto(i)

137L1531

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1

137L3681

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+AO20

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+AO20
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+AO20

137L3683

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4

137L3687

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+AO20

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+AO20
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137N0070

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+TASE

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+TASE
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+TASE

137N0071

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+AO20+TASE

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+AO20+TASE
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+AO20+TASE

137N0072

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+TASE

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+TASE
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+TASE

137N0073

OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+AO20+TASE

Filtro sinus per SM OF7S1 for Moduli di sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+AO20+TASE
Raffreddamento a liquido
525-690 V CA 800 A
Protezione termica AuxBus
IP00/TIPO APERTO
Filtro sinus raffr. liq. IM12L
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1+AO20+TASE

Visualizza: