AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z8288

AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtri attivi avanzati
380-480 VAC, 400 A di correzione,
IP21 / Type 1,RFI classe A1,
No Mains Option(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 560 kg
Peso netto 460 kg
Volume 0 l
EAN 5710107379590

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti AAF Filtri attivi avanzati
Serie VLT 006 2nd generation filter
Current Rating A400 400 A di correzione
Fase T Trifase
Tensione di alimentazione 4 380-480 VAC
Grado di protezione E21 IP21 / Type 1
Filtro RFI H4 RFI classe A1
Freno - Stop di Sicurezza X No freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X No adaptation
Software SXXX Versione aggiornata std
Software Pacchetto lingua X Pacchetto lingua standard
Opzioni A AX Nessuna opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CF Active Filter Guard
Opzioni C1 X No C1 option
Opzioni software XX No software option
Opzioni D DX Nessuna Opzione tipo D
Dimensione frame E1 (E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Codice tipo Parte 1 AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Codice tipo Parte 2 BXCFXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 575
Peso netto calcolato [kg] 453
Peso lordo materiale 560
Peso netto materiale 460
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Codicemodello02 BXCFXXXDX

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality