FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9797

VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP,200 - 240 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A1,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Rivest.PCB per amb.aggr.,No Mains Option
FC-101P3K7T2E20H4XXC,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 5 kg
Peso netto 4.8 kg
Volume 13.635 l
EAN 5702427806863

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 101 HVAC Basic - Standard
Potenza nominale P3K7 (P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H4 Filtro RFI Classe A1
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP X senza display
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame H3 Cont.Tipo H3 (H255 W100 D206)
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Codice tipo Parte 1 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Peso netto calcolato [kg] 4.8
Peso lordo calcolato [kg] 5.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality