FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Convertitori di frequenza
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Monofase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
M1-FRAME
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.51 kg
Peso netto 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357464

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia prodotti FC 051 FC- VLT® Micro Drive
Micro Drive Series 051 (051) VLT® Micro Drive
Potenza nominale PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Fase S Monofase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H3 (H3) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP X senza display
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Dimensione frame M1 M1-FRAME
Codice tipo Parte 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Codicemodello01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 1.4
Peso netto calcolato [kg] 1.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality