FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Convertitori di frequenza
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
M4-FRAME
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.3 kg
Peso netto 6 kg
Volume 20.261 l
EAN 5702427554443

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia prodotti FC 051 FC- VLT® Micro Drive
Micro Drive Series 051 (051) VLT® Micro Drive
Potenza nominale P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H3 (H3) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza B Chopper di frenatura
LCP X senza display
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Dimensione frame M4 M4-FRAME
Codice tipo Parte 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Codicemodello01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 6.3
Peso netto calcolato [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality