spare,inverter module,p560t5

176F8750

This spare part is to be used on the following drives:
VLT® HVAC Drive FC 102 and VLT® Automation Drive FC 302 up to serial
number 12.
VLT® AQUA Drive FC 202 up to serial number 7.
Any F frame manufactured before week 20 year 2013.
Before ordering please read Product Note 194 carefully

Dettagli prodotto

Peso lordo 151 kg
Peso netto 91 kg
Volume 0 l
EAN 5710107607051

Power Devices

Dispositivi di potenza IGBT doppio

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Categoria DrivePro Ricambio in valigetta
Ricambio consigliato
Ricambio
Dimensione frame F1
(FA) F1/F3
F18
F3
Fase (T)Trifase
Filtro RFI (HH) IRM per Reti IT+RFI cl. A
(HJ) Morsett.NAMUR+RFI cl.A2
(HK) Morsett.NAMUR+RFI cl.A1
(HL) RCD+ NAMUR+RFI A2
(N2) Active filter 2.G + A2
(HM) RCD+ NAMUR+RFI A1
(HN) IRM+ NAMUR+RFI A2
(N4) Active filter 2.G + A1
(HP) IRM+NAMUR+RFI A1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
(H2) Filtro RFI Classe A2
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
(H4) Filtro RFI Classe A1
(H5)Uso Marittimo escl. EMC
(HX) Senza Filtro RFI
(HE) RCD Reti TN/TT+RFI cl.A2
(HF) RCD Reti TN/TT+RFI cl.A1
(HG) IRM per Reti IT+RFI cl. A
Potenza nominale (P500) 500 KW / 650 HP
Tensione di Alimentazione (5) 380 - 500 VAC

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality