spare,inverter module,p500t5

176F8749

This spare part is to be used on the following drives:
VLT® HVAC Drive FC 102 and VLT® Automation Drive FC 302 up to serial
number 12.
VLT® AQUA Drive FC 202 up to serial number 7.
Any F frame manufactured before week 20 year 2013.
Before ordering please read Product Note 194 carefully

Dettagli prodotto

Peso lordo 150 kg
Peso netto 90 kg
Volume 0 l
EAN 5710107607068

Power Devices

Dispositivi di potenza IGBT doppio

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Categoria DrivePro Ricambio in valigetta
Ricambio consigliato
Ricambio
Fase (T)Trifase
Filtro RFI (HH) IRM per Reti IT+RFI cl. A
(HJ) Morsett.NAMUR+RFI cl.A2
(HK) Morsett.NAMUR+RFI cl.A1
(HL) RCD+ NAMUR+RFI A2
(N2) Active filter 2.G + A2
(HM) RCD+ NAMUR+RFI A1
(HN) IRM+ NAMUR+RFI A2
(N4) Active filter 2.G + A1
(HP) IRM+NAMUR+RFI A1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
(H2) Filtro RFI Classe A2
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
(H4) Filtro RFI Classe A1
(H5)Uso Marittimo escl. EMC
(HX) Senza Filtro RFI
(HE) RCD Reti TN/TT+RFI cl.A2
(HF) RCD Reti TN/TT+RFI cl.A1
(HG) IRM per Reti IT+RFI cl. A
Potenza nominale (P450) 450 KW / 600 HP
Tensione di Alimentazione (5) 380 - 500 VAC

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality