VLT® Advanced Active Filter AAF 005

Mostra 4 prodotto(i)

AAF005A190T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF005A190T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A di correzione,
(E21) IP21 / Type 1,(H2) RFI Classe A2,
(X) No Mains Option(D9) Cont.Tipo D9
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF005A190T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A di correzione,
(E5H) IP54 Ibrido,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(D9) Cont.Tipo D9
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A di correzione,
(E21) IP21 / Type 1,(H4) RFI classe A1,
(3) Sez. di linea + fusibili(D9) Cont.Tipo D9
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Riconfigura

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Filtri attivi avanzati
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A di correzione,
(E21) IP21 / Type 1,(H4) RFI classe A1,
(X) No Mains Option(D9) Cont.Tipo D9
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX