Mostra 39 prodotto(i)
IC2-30FA1N01-04A8E20F4-000060911
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
4.8 A, 1.1 kW/1.5 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA02c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-02A2E20F4-000060912
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA01c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA01c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA02c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA02a
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Tipo aperto
C1, No integrated brake chopper
Telaio: MA01c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Tipo aperto
C1, No integrated brake chopper
Telaio: MA01c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Tipo aperto
C1, No integrated brake chopper
Telaio: MA02c
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA01a
Altre opzioni secondo stringa configurata
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
iC2-30, Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Tipo aperto
C4, No integrated brake chopper
Telaio: MA01a
Altre opzioni secondo stringa configurata