IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

132L6116

iC2-30 Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~ 380-480 V AC
1.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Tipo aperto
C4 No integrated brake chopper
Telaio: MA01a
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.338 Kilogram
Peso netto 1.055 Kilogram
EAN 5714853456598

 

Serie di prodotti +DAMI iC2-Micro
Serie prodotti IC2-30 iC2-30
Tipo prodotto FA Convertitore freq., raffr.aria
Tensione di rete 04 380-480 V AC
Corrente nominale -01A2 1.2 A
Potenza nominale K37 0.37 kW/0.50 HP
Grado di protezione E20 IP20/Tipo aperto
Livello EMC F4 C4
Chopper di frenatura +ACXX No integrated brake chopper
Personalizz. pacchetto fileID +EAXXXXXX Senza personalizzazione
ID Software prodotto +ECXXX Ultima versione rilasciata
Dimensioni frame MA01A MA01a
Codicemodello01 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Codicemodello02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Codice tipo Parte 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Codice tipo Parte 2 -000060919
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funzione prodotto 3N 3~
Product View (Switch) GLBL Globale (standard)
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 12926

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality