IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6109

iC2-30 Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/Tipo aperto
C4 No integrated brake chopper
Telaio: MA02a
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.3 Kilogram
Peso netto 1.6 Kilogram
EAN 5714853456529

 

Serie di prodotti +DAMI iC2-Micro
Serie prodotti IC2-30 iC2-30
Tipo prodotto FA Convertitore freq., raffr.aria
Tensione di rete 02 200-240 V AC
Corrente nominale -09A6 9.6 A
Potenza nominale 2K2 2.2 kW/3 HP
Grado di protezione E20 IP20/Tipo aperto
Livello EMC F4 C4
Chopper di frenatura +ACXX No integrated brake chopper
Personalizz. pacchetto fileID +EAXXXXXX Senza personalizzazione
ID Software prodotto +ECXXX Ultima versione rilasciata
Dimensioni frame MA02A MA02a
Codicemodello01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Codicemodello02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Codice tipo Parte 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Codice tipo Parte 2 -000060914
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Division 87 87
Funzione prodotto 1N 1~
Product Group D45 D45
Product View (Switch) GLBL Globale (standard)
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 12925

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality