IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6108

iC2-30 Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/Tipo aperto
C4 No integrated brake chopper
Telaio: MA02c
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.855 Kilogram
Peso netto 1.275 Kilogram
EAN 5714853456512

 

Serie di prodotti +DAMI iC2-Micro
Serie prodotti IC2-30 iC2-30
Tipo prodotto FA Convertitore freq., raffr.aria
Tensione di rete 02 200-240 V AC
Corrente nominale -06A8 6.8 A
Potenza nominale 1K5 1.5 kW/2 HP
Grado di protezione E20 IP20/Tipo aperto
Livello EMC F4 C4
Chopper di frenatura +ACXX No integrated brake chopper
Personalizz. pacchetto fileID +EAXXXXXX Senza personalizzazione
ID Software prodotto +ECXXX Ultima versione rilasciata
Dimensioni frame MA02C MA02c
Codicemodello01 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Codicemodello02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Codice tipo Parte 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Codice tipo Parte 2 -000060706
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funzione prodotto 1N 1~
Product View (Switch) GLBL Globale (standard)
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 12924

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality